SIMATIC HMI KTP1000 Basic color

キーとタッチ操作を組み合わせたTFTカラーディスプレイ付き10インチ型ベーシックパネル

概要

中規模HMIタスク向けのベーシックパネル(スクリプトとアーカイブを除く)

KTP1000ベーシックカラーは、プログラム可能な8種ファンクションキー付き256色タッチスクリーンを提供します。ネットワークの種類により二つのバージョンから選択:MPI/PROFIBUS DP 接続向けKTP1000ベーシックカラーDB、イーサーネットインターフェース搭載KTP1000 ベーシックカラーPN

適応範囲

お選びいただいた機種によりPROFIBUSおよびPFOFINETネットワーク使用の中規模HMIタスクに適しており、SIMATIC S7-1200コントローラや他のコントローラと組み合わせて使用することができます。KTP1000は、スクリーンサイズ、解像度において高い要求に応えます。

利点

  • 低価格で高い解像度と使いやすいスクリーンサイズを実現

  • タッチおよびキーオペレーションで操作の柔軟性を実現

  • 同等サイズのパネルとマルチパネルの設置互換性

  • 実証されたSIMATICの品質

  • 世界中どこでも使用可能:32言語の設定が可能(その内5つはオンライン切替え可能)


デザインと機能

KTP1000ベーシックカラーは、10.4インチ型256色TFTディスプレイを備えます。640 x 480ピクセルの解像度は、より複雑な操作画面を使いやすいサイズ、カラーで表現します。パネルは抵抗性アナログタッチスクリーンおよび触感フィードバックのある8種プログラム可能なファンクションキーを使用して操作できます。KTP1000ベーシックカラーは中規模およびそれ以上のS7-1200コントローラに最適なHMIコンポネントです。WinCC ベーシック (TIA Portal)および WinCC flexible Compact以上を使用して開発することができます。

KTP1000は、500のタグ(変数)とHMI基本機能(アラーム、トレンドカーブ、レシピ)を装備します。

テクニカルデータ

ディスプレイ

10.4インチ型 256色TFTディスプレイ

解像度

640 x 480 ピクセル

コントロールエレメント

アナログ抵抗式タッチスクリーン

プログラム可能な8種のファンクションキー

ユーザーメモリ

1MB

インターフェース

1 x RS 485 / RS 422 (PROFIBUS DP)

1 x RJ 45 イーサーネット(PROFINET)

保護等級

IP 65(設置時前面)

IP 20 背面

設置カットアウト

310 x 248 mm(幅 x 高さ)

フロントパネル

335 x 275mm(幅 x 高さ)

デバイス奥行き

61 mm

開発ソフトウェア

WinCC Basic (TIA Portal) / WinCC flexible Compact以上


このページの情報はお役に立ちましたか?