SIMATIC HMI KP400 Basic color

キー操作用TFTワイドスクリーン4インチカラー型Basicパネル

概要

PROFINET接続のシンプルアプリケーション向けHMIデバイスです。

適用範囲

キーパッド操作が望ましいシンプルアプリケーションに最適なパネルです。KP400 Basic ColorはPROFINETネットワーク仕様に設計されています。; 特にSIMATIC S7-1200コントローラや他のコントローラと組み合わせて、限られた場所での使用に適しています。KP400 Basic Colorは、OP 77Aの後継機種です。

利点

  • HMI基本機能を実装

  • 最低価格のカラーディスプレイ付きBasicパネル

  • 小型、省スペース設計

  • 世界中どこでも使用可能:32言語の設定が可能(その内5つはオンライン切替え可能)


デザインと機能

KT400 Basic Colorは、4.3インチ型256色TFTディスプレイを備えます。480 x 272ピクセルの解像度で小型ながらも詳細な操作画面を表示します。

KP400 Basic Colorは、小~中規模のS7-1200コントローラに最適なHMIデバイスです。WinCC Basic (TIA Portal)を使用して開発することができます。KT400は、500のタグ(変数)とHMIの基本的な機能(アラーム生成、トレンドカーブ、レシピ管理)を備えます。

テクニカルデータ

アイテム

SIMATIC HMI KP400 Basic color

ディスプレイ

4.3インチ TFTディスプレイ、256色

解像度

480 x 272ピクセル

コントロールエレメント

メンブレンキーパッド(26キー)、8種ファンクションキー

ユーザーメモリ

512 KB

インターフェース

1 x RJ 45 PROFINET用イーサーネット

保護等級

IP 65, NEMA 4x (前面)

IP 20 背面

カット寸法

134 x 170 mm (幅 x 高さ)

前面パネル

162 x 189 mm (幅 x高さ)

奥行き

34 mm

開発ソフトウェア

WinCC Basic (TIA Portal)以上

外形寸法図


このページの情報はお役に立ちましたか?