SINUMERIK 840D sl

世界トップクラスの性能を持つプレミアムCNC

1.概要

当社が提供するSINUMERIK 840D slは、拡張性が高く、洗練された設計思想の機械を対象とした、オープンなCNC装置です。
SINUMERIK 840D slシステムのパワフルで革新的な技術が指向するのは、従来の枠にとらわれない機能を実現することです。SINUMERIK 840D slの歩みは、加工方法に関するグローバルな潮流と一致します - つまり次世代の厳しい要求にも対応する望ましいCNCづくりを推進しています。

2.技術データ

  • ドライブベースモジュラーCNC

  • 1台のCNCで各種加工方法に対応

  • 送り軸と主軸を合わせて93軸まで制御可能

  • 最大30チャネル制御可能

  • 1チャネルあたり最大20軸まで制御可能

  • モジュラーコンセプトの操作パネル

  • 最大19型のカラーディスプレイ

  • 世界中で高い実績のあるSIMATIC S7-300 PLC内蔵


3.特長

  • 金型加工や航空宇宙産業で行われている高度な加工に必要となる、5軸座標変換機能 TRAORIを搭載しています。

旋削加工にも適用できる5軸座標変換機TRAORI

  • 洗練された加工面品位と優れた加工性能の実現に必要とされる各種機能をひとまとめにしたSINUMERIK MDynamics加工パッケージを準備しています。

加工時間短縮と加工面品位向上を両立するMDynamics

  • 穴あけ、ミリング、ターニング、研削はもちろん、マルチタスキングやテープ積層など、多種多様な加工方法に対応します。

マルチタスクマシンに必要となる機能を満載

このページの情報はお役に立ちましたか?