S7- 300 のシステム構成

1.概要

S7-300は最大8枚のモジュールを1ラックに挿入することができ、合計4ラック(モジュール32枚)までの増設が可能です。また、PROFIBUS-DPインターフェースを内蔵したCPUでは、リモートI/O (ET 200M など)を使い、アドレスエリアがある限り枚数の制限無く増設が可能です。

2.詳細

また、PROFINETは、TCP/IP標準プロトコルとリアルタイム通信機能を同時に兼ね備えたオープン産業用 Ethernetです。PROFINETインターフェースを内蔵したCPUでは、PROFIBUSで行っていたリアルタイムなデータ通信を、エンジニアリング手法を変えずに、そのままEthernet上で実現させることができます。また、PROFINET はPROFIBUS で既に証明済みのPROFIsafe(プロフィセーフ)プロファイルに対応し、安全PLCをベースとしたアプリケーションを構築することができます。

このページの情報はお役に立ちましたか?