CPUはSIMATIC S7-1500システムの中核です。CPUはユーザープログラムを実行し、接続されたI/Oモジュールやデバイスを制御します。

アプリケーションに応じたCPUをお選びいただけます。

S7-1500 CPUファミリー

多くの革新的技術によりSIMATIC S7-1500 CPUは究極の生産性と効率性を実現します。コンパクトなハードウェアには様々な機能を統合し、CPU1台で多様な用途に広く適用できるので、スペアパーツの種類も節約できます。


このページの情報はお役に立ちましたか?