SIMATIC S7-1200 - 通信

 

SIMATIC S7-1200 Integrierte Kommunikation

内蔵PROFINET/Ethernet通信

PROFINETは100%イーサーネット
S7-1200はすべてのCPUにメーカーに依存しないオープン規格であるPROFINET経由での通信をサポートしています(IEC 61158/61784)。リアルタイム通信だけでなく、TCP/IP経由でのイーサネット通信、ネットワークセキュリティ、およびリアルタイムでの無線通信等を実現します。

優れた接続性
PROFINETインターフェースは、エンジニアリングツールやSIMATIC HMIパネルとの通信だけでなく、他社とのコントローラとも通信が可能です。リモートI/Oやドライブとも通信可能です。ModbusTCP通信も内蔵ポートで通信可能です。
簡単コントローラ間通信
内蔵PROFINETを使用することにより、簡単にCPU間のデータ通信が可能になります。コントローラ間通信機能iDeviceはCPU間の数msレベルのリアルタイムコントローラ間通信を実現します。
Webサーバ搭載
すべてのS7-1200はWebサーバ機能を搭載しています。これにより、エンジニアリングソフトウェアがなくても、CPUのもつ故障個所情報や診断情報を簡単に取得することができます。また、I/Oや内部メモリ情報等取得することができるので、I/Oチェックやマシンのエラー解析が容易になります。

優れた耐環境性とメンテナンス性
オートクロスオーバー機能を搭載した耐ノイズRJ45ポート経由で接続するPROFINETケーブルは、イーサーネット接続をサポートし、最大で10/100メガビット/秒のデータ伝送速度を実現します。設置現場での迅速かつミスのない取り付けや変更を行うために、シーメンスは、ケーブル、プラグインコネクタ、アセンブリツールで構成される洗練されたクイックアセンブリシステムであるFastConnectをご用意しています。


ネットワークをより柔軟に

CSM 1277コンパクトスイッチモジュールはS7-1200のハードウェアに合うようデザインされたアンマネージドスイッチモジュールです。S7-1200のネットワークをライン、スター、ツリー構成することができます。ネットワークデバイスの増設やネットワークの可用性を高めます。

Communication module

CSM 1277 Compact Switch Module

Order Information

Article No.


このページの情報はお役に立ちましたか?