SIMATIC ET 200eco PN - アクセサリ

電源電圧分配器

電源供給端子1L+、2L+に流せる最大許容電流は、いずれのI/Oモジュールも4Aです。多数のI/Oモジュールに電源をブリッジ接続する際にもこの電流値の制限を受けます。このような際に、電源電圧分配器を使用します。
これによりPROFINET通信ケーブルに限らず、電源ケーブルもET 200eco PN設置付近で分散配線できます。


ターミナルブロック

電源電圧分配器と同様に、多数のI/Oモジュールに電源をブリッジ接続する際に使用できます。I/OモジュールのコネクタX02、X03上に直接装着するか、もしくは個別に配置できます。


ヒューズ

ターミナルブロック内のスペアヒューズです。

Yケーブル

2入力もしくは2出力割り当てられているM12コネクタを分配し、
1入力もしくは1出力ずつに分配するコネクタです。

セルフタップねじ

ET 200eco PNを固定するセルフタップねじです。
50個入り。

X01 P1・X01 P2


X1~X8 (8 AI, 8 AOを除く)


X01 OUT~X04 OUT


このページの情報はお役に立ちましたか?