SIMATIC STEP 7 Professional V12 - ライセンス

アプリケーション指向のライセンス

SIMATICソフトウェアのライセンスモデルは、各アプリケーションにカスタムソリューションを提供します。

  • Trialライセンス - 評価用ライセンス
    - 期間限定(21日)
    - テストおよび評価目的

  • Floatingライセンス - 各ユーザーごとのライセンス
    - どのユーザーもアクセス可能
    - インストール数の制限なし

  • Singleライセンス - 各インストールごとのライセンス
    - 1台のインストールが可能

エンジニアリングソフトウェアには、構成やプログラミングなどユーザーソフトウェアを作成するためのすべてのソフトウェア製品が含まれています。

STEP 7 V12 (TIAポータル)移行プロモーションパッケージ

  • ソフトウェアアップデートサービス(SUS)を含まないSTEP 7V5.4/5.5ユーザー向けのプロモーションパッケージ「NEW」
    提供範囲: Upgradeライセンスと1年間のSUS

  • SUSを含むSTEP 7V5.5ユーザー向けのプロモーションパッケージ「LOYAL」
    提供範囲: Upgradeライセンスと1年間のSUS

*SUSは自動更新されます。

ソフトウェアアップデートサービス(SUS)を利用すると、常に最新の状態を維持できます

最近のソフトウェア分野の技術革新サイクルは非常に短くなっています。新しい開発はこのセクターを常に進化させますが、主役であり続けるには常に優れた能力を持っていることが必要です。このため弊社は、お客様が最新の状態を常に完全に維持できるようにソフトウェアを更新および改善し続けています。

ソフトウェアアップデートサービス(SUS)を利用すると、ユーザーのソフトウェアが常に自動的に最新ソフトウェアが提供されるため、ユーザーは最新の開発の恩恵を受けることができます。SUSによって、ユーザーはSIMATICソフトウェア製品に対するすべての更新を1年間無料で受ける資格を得ることができます。

このページの情報はお役に立ちましたか?