SIMATIC STEP 7 Basic V12 - システム要件

サポートされているオペレーティングシステム(STEP 7 Basic V12 SP 1)

  • Microsoft Windows 7 Home Premium SP1

  • Microsoft Windows 7 Professional SP1

  • Microsoft Windows 7 Enterprise SP1

  • Microsoft Windows 7 Ultimate SP1

  • Microsoft Windows XP Home SP3

  • Microsoft Windows XP Professional SP3

次の互換性リストは、SIMATICソフトウェアパッケージの各種バージョンとSTEP 7の2つの最新バージョンおよび各種Microsoft Windowsオペレーティングシステムとの互換性の一覧です。このリストは、これらのファイルで指定されているバージョンに対してのみ有効です。


ハードウェア要件

シーメンスは、STEP 7 Engineering Softwareの強力で堅牢なプラットフォームとして、SIMATIC Field PGプログラミングデバイスを推奨します。特にオートメーションシステムの試運転、修理、保守に使用するエンジニアリングステーションとして有効です。

ただし、以下の要件を満たすPCはすべて使用できます。

項目

最小要件

推奨

プロセッサ

 Pentium 4
1.7 GHz

Core2 Duo
2.2 GHz

RAM

1 GB

2 GB

画面解像度

1024×768ピクセル

1400×1050ピクセル


このページの情報はお役に立ちましたか?