SIMATIC STEP 7 Basic

設計時間を最小限に抑えるコンパクトなエンジニアリングソフトウェア

概要

SIMATIC STEP 7 Basic は、SIMATIC S7-1200マイクロコントローラのエンジニアリング向けソフトウェアで、SIMATIC HMIベーシックパネルの開発ツール、WinCCベーシックも標準搭載しています。SIMATIC STEP 7 Basicは、STEP 7 Professionalエンジニアリングソフトウェアと同様、TIAポータルのエンジニアリングフレームワークを有し、同様の利点を提供します。例えば、ダイレクトオンライン診断、テクノロジーオブジェクトの簡単な作成、エンジニアリング時間削減や効率的な作業、プログラミングコンポーネントの再利用ができるライブラリコンセプトが含まれます。STEP 7 Basicは、IECプログラミング言語ラダー(LAD)、ファンクションブロック(FBD)、ストラクチャードテキスト(ST)をサポートします。 STEP 7 Basicに関する詳細情報は、STEP 7 ProfessionalもしくはTIAポータルエンジニアリングフレームワークにてご覧いただくことができます。

このページの情報はお役に立ちましたか?