TIAポータル – デジタル・エンタープライズにおけるオートメーションゲートウェイ

Totally Integrated Automationポータル(TIAポータル)は、プランニングおよびエンジニアリング、そしてオペレーションにいたるまで、デジタルオートメーションサービスのすべての領域への無制限のアクセスを提供します。

TIAポータルは、デジタル・エンタープライズのオートメーションへの理想的な入り口です。PLMやMESとともにデジタル・エンタープライズ・ソフトウェア・スイートの一部として、Industrie 4.0を導入する企業へ、包括的なソリューションを提供します。例えばシミュレーションツールなどを用いて、製品化までの時間を短縮し、機器診断機能およびエナジーマネージメント機能により、工場の生産性を向上し、管理レベルに接続して、広い範囲の柔軟性を提供します。これらは、システムインテグレーターや機械メーカー、プラントオペレーターまで利益をもたらします。

TIAポータル – 単なるエンジニアリングツールではありません

Integrated Engineering



完全統合されたハードウェアおよびソフトウェア

エンド・ツー・エンドエンジニアリングは、生産設備の仮想世界および現実世界共に、すべてが完全に統合されている場合にのみ可能です。TIAポータルに完全統合したハードウェアとソフトウェアの概要をご覧ください。

TIAポータルハードウェア

TIAポータル対応ハードウェア

TIAポータルは、コントロール、HMI 、ドライブ、開閉装置、モーターマネジメント、モーションコントロール、配電など、オートメーションすべての主要なコンポーネントを統合することができます。


TIAポータルソフトウェア

TIAポータル対応ソフトウェア

TIAポータルは、単にPLCなどオートメーションシステムのエンジニアリングツールだけでなく、TIAポータルマルチユーザーなどの新しいオプション機能やSIMATIC Energy Suiteによるエナジー管理も単一インターフェースに統合します。



Controller

コントローラ

HMI

HMI

Antriebe

ドライブ


SIMATIC STEP 7コントローラソフトウェア

SIMATIC STEP 7は、産業用オートメーションにおいて世界で最も使用されているプログラミングソフトウェアです。SIMATIC STEP 7(TIAポータル)は、実績と革新的な技術と共に、圧倒的な使いやすさを提供しています。

 TIAポータル対応SIMATIC STEP 7 SIMATICコントローラを確認

SIMATIC WinCC  HMIソフトウェア

マシンレベルHMIから強力なSCADAシステムまで、TIAポータルのSIMATIC WinCCの効率的なツールにより、ヒューマンマシンインターフェースのすべてのエンジニアリングをカバーします。

 TIAポータル対応SIMATIC WinCC SIMATIC HMIシステム

SINAMICS Startdrive ドライブソフトウェア

TIAポータルには、オートメーション環境に直感的にSINAMICSドライブを統合するSINAMICS Startdriveが含まれています。同じ操作コンセプト、インターフェースの排除、そして高い利便性により、TIAポータルを使用してSINAMICSコンバーターをすぐにオートメーション環境に統合し、動作させることができます。

 TIAポータルのSINAMICS Startdriveソフトウェア
Motor Management

モーターマネジメント

Energieverteilung

配電


モーターマネジメントソフトウェアSIMOCODE

SIMOCODE ESは、計画の容易さ、設定の高信頼性、迅速な試運転、さらにパラメーター化、診断とメンテナンス関連の監視機能を提供します。統一されたなエンジニアリングフレームワークの完全統合オートメーションポータル(TIAポータル)に統合されたSIMOCODE ESは、すべてのオートメーションタスクのための効率的かつ直感的なソリューションです。

 TIAポータル対応SIMOCODE ESソフトウェア

TIAポータルの配電

産業界で増加しているデジタル化とオートメーションは、基本的な配電において新たな課題を提供しています。対応するコンポーネントとシステムは、最大限の統合性、フレキシブル、およびフェールセーフと、オートメーション環境へのシームレスな統合が必要です。

 TIAポータルの配電

関連項目

1 | 2

Dieffenbacher and Pfleiderer

Dieffenbacher社およびPfleiderer社

Dieffenbacher社とPfleiderer社におけるTIAポータルの信頼

»時々、原因不明のボード転送不良が発生してしまうことがありました。トレースは、そのエラーが光電子バリアで引き起こされたことを示しました。トレース機能なしで、この原因を排除することはほとんど不可能だったでしょう。« – Ulf Könekamp - Dieffenbacher社開発部門マネージャー

Linck Holzverarbeitungstechnik

Linck Holzverarbeitungstechnik社

新しいコンパクトな4辺削り機

»制御やドライブ、HMIコンポーネントすべてにアクセスできる完全統合されたエンジニアリングツールを使用してエンジニアリングをスピードアップできました« – Andreas Martin - Linck社電気工学部門トップ

Altendorf cheese dairy

Altendorf村のチーズ製造所

ボタン1つでチーズを生産

»TIAポータルは以前の1/2の工数でエンジニアリング出来ます « – Erich Keller - Altendorf村のチーズ製造所のご主人

Miele & Cie. KG

Miele & Cie.KG社

革新的なソリューションで成功を収める

»TIAポータルでエンジニアリング時間を20%節約できました « – Dietmar Eusterhus - 電気設計と生産システムのチームリーダー

Dieffenbacher and Pfleiderer – Management talk

Dieffenbacher社およびPfleiderer社

経営者の話 – 将来的なSIMATIC S7-1500とTIAポータルの適用

お客様は、シーメンスのオートメーションノウハウと非常に革新的なエンジニアリング環境により、製造コストを削減し持続可能な経済活動と競争力が確保できたことを報告しています。





最新情報の入手:TIAポータルV14

TIAポータルV14ニュース配信登録

TIAポータルV14に関する最新情報のメールを受信しますか?





このページの情報はお役に立ちましたか?